Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Large Volume Stainless Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Stainless Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Google-Übersetzung,
Diese großvolumigen, isolierten und ummantelten Tanks sind in den Standarddurchmessern 34", 40", 46", 52" und 64" erhältlich und bieten Kapazitäten von 175 bis 1.530 Gallonen. Die 2-Zoll-Schaumisolierung mit hoher Dichte minimiert den Wärmeverlust.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbradfordwhite-large-volume-jacketed-copy
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeStorage tanks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit