Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
eFXT™ Ultra High Efficiency

eFXT™ Ultra High Efficiency

Google-Übersetzung,

Der Bradford White eF XT™ ist ein hocheffizienter, kondensierender Gewerbe-Warmwasserbereiter mit unübertroffener Installationsflexibilität.

Der eF XT™ vereint die Langlebigkeit und hohe Entleerungskapazität eines herkömmlichen Speichers mit einer fortschrittlichen Wärmekraftmaschine für eine schnelle und zuverlässige Warmwasserbereitung. Er ist ENERGY STAR®-zertifiziert und erreicht einen thermischen Wirkungsgrad von bis zu 97 %.

Funktionen und Vorteile

• Bradford White ICON HD® mit Farbdisplay. Ermöglicht eine schnellere Einrichtung und einfachere Fehlerbehebung in der jeweiligen Landessprache (Englisch, Spanisch, Französisch-Kanada).

• Exklusives Dynamic Load Management™. Passt sich schnell an den Bedarf jeder Anwendung an. Beinhaltet Planungsfunktionen für Spitzenlast- und Schwachlastzeiten sowie die Modulation der Heizleistung mit Regelverhältnissen von bis zu 10:1.

• Robuster Tank + Wärmekraftmaschine aus Edelstahl. Bietet schnelle Speicherkapazität bei akutem Bedarf sowie schnelle, bedarfsgerechte Lieferung bei konstantem Leistungsbedarf.

• Flexible Installation für jede Anwendung. Leichtes Design mit mehreren Lufteinlass- und Wasseranschlüssen sowie integrierten Spülöffnungen. Erstklassige Entlüftungslängen.

• Drehzahlvariable Pumpe. Ermöglicht optimale Leistung bei unterschiedlichen Lasten; verhindert Druckverluste im System.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummereFXT-ultra-high-efficiency
  • ProduktfamilieHVAC: Water Heaters
  • ProduktgruppeStorage Water Heaters
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter