Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
eF Series® Turbo Ultra High Efficiency

eF Series® Turbo Ultra High Efficiency

Google-Übersetzung,

Der Bradford White eF Series® Turbo wurde für Ihre größten Herausforderungen im Bereich der gewerblichen Warmwasserbereitung entwickelt. Er bietet Kapazitäten von 119 Gallonen (nicht ASME) und 125 Gallonen (ASME) zur Deckung eines hohen Bedarfs und ist ENERGY STAR®-zertifiziert mit einem thermischen Wirkungsgrad von bis zu 97 %.

Funktionen und Vorteile
• Modulierender, nach unten gerichteter Vormisch-Leistungsbrenner. Regelt automatisch den Kraftstoffdurchfluss für eine optimale Verbrennung mit einem Regelbereich von bis zu 6:1.

• Dreizug-Flammrohrwärmetauschersystem. Hält die heißen Verbrennungsgase mit hoher Geschwindigkeit in Bewegung. Turbokanäle im Wärmetauscher sorgen für optimale Wärmeleitung.

• Bis zu 97 % thermischer Wirkungsgrad. ENERGY STAR®-zertifiziert. Erhältlich mit einer Eingangsleistung von 399.999 und 499.999 BTU/h.

• Verbesserte Funktionen für eine einfachere Installation. Umfasst mehrere seitliche Wasseranschlüsse, gemeinsame Entlüftung, frontseitigen Abluftanschluss und Anschluss für Raumheizung.

• Fortschrittliche kommerzielle Steuerung. Intelligentes, bewährtes Design kombiniert Temperaturregelung, Diagnosecodes und Systemzündfunktionen mit einem digitalen LCD-Display.

• BMS-Integration — Modbus- und BACnet®-kompatibel über optionales Gateway-Kit.

• Schutzanoden: Zwei Anodenstäbe bieten zusätzlichen Schutz vor Korrosion für einen langfristigen, störungsfreien Betrieb.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeref-series-turbo-ultra-high-efficiency
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTank Type Gas
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter