Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brucha Wand Paneel Akustik
Brucha Wand Paneel Akustik
Brucha Wand Paneel Akustik
Brucha Wand Paneel Akustik
    BRUCHA

    Brucha Wand Paneel Akustik

    Außen •Sichtseite 25 μm Polyesterbeschichtung mit einer PVC-Schutzfolie (vor Sonnenbestrahlung schützen). Die Folie muss spätestens 10 Wochen nach Produktionsdatum (am Paneellängsstoß ersichtlich) entfernt werden. •Profil 1 - 6 •Blechdicke: 0,6 mm (Reduzierung der Blechdicke auf Anfrage) Innen •Sichtseite 25 μm Polyesterbeschichtung mit einer PVC-Schutzfolie (vor Sonnenbestrahlung schützen). Die Folie muss spätestens 10 Wochen nach Produktionsdatum (am Paneellängsstoß ersichtlich) entfernt werden. •Profil 2 •Lochanteil: 32,5 % •Lochdurchmesser: 3 mm Rundlochung versetzt angeordnet •Lochung: DIN RV 3-5 (R3T5) (730-000) •Blechdicke: 0,6 mm (Reduzierung der Blechdicke auf Anfrage) Dämmkern •konstruktive, steggerichtete Mineralwolle •mit den Stahlblechschalen schubfest verbunden •Raumgewicht ca. 120 kg/m³, 140 kg/m³ auf Wunsch erhältlich Paneelverbindung •Diese wird im „Nut-Feder-Stecksystem“ ausgeführt. Die Paneele werden passgenau und wärmebrückenfrei miteinander verbunden. Dampfdiffusion • Aufgrund der dampfdiffusionsoffenen Innenschale ist der Einsatz als Außenwand von Feuchträumen und beheizten Gebäuden nur bedingt möglich bzw. nicht zu empfehlen Fremdüberwachung •Nationale und Internationale Prüfungen Qualitätsstandards
    Spezifikation
    • AUSSEN:
      • Sichtseite 25 μm Polyesterbeschichtung mit einer PVC-Schutzfolie
      (vor Sonnenbestrahlung schützen). Die Folie muss spätestens 10 Wochen
      nach Produktionsdatum (am Paneellängsstoß ersichtlich) entfernt werden.
      • Profil 1 = Standard, andere Profile siehe WP-A Profile
      • Blechdicke: 0,6 mm (Reduzierung der Blechdicke auf Anfrage)

      INNEN:
      • Sichtseite 25 μm Polyesterbeschichtung mit einer PVC-Schutzfolie
      (vor Sonnenbestrahlung schützen). Die Folie muss spätestens 10 Wochen
      nach Produktionsdatum (am Paneellängsstoß ersichtlich) entfernt werden.
      • Profil 2
      • Lochanteil: 32,5 %
      • Lochdurchmesser: 3 mm Rundlochung versetzt angeordnet (5 mm Abstand)
      • Lochung: DIN RV 3-5 (R3T5) (730-000)
      • Blechdicke: 0,6 mm (Reduzierung der Blechdicke auf Anfrage)

      DÄMMKERN:
      • konstruktive, steggerichtete Mineralwolle
      • mit den Stahlblechschalen schubfest verbunden
      • Raumgewicht ca. 120 kg/m³, 140 kg/m³ auf Wunsch erhältlich
      • Vlies: Glasfaservlies SM60/10 als Rieselschutz

      BRANDVERHALTEN:
      • nach EN 13501-1, Euroklasse A2s1d0, nicht brennbar

      STANDARDFARBEN:
      • lt. Farbspektrum BASIC

      PANEELVERBINDUNG:
      • Diese wird im „Nut-Feder-Stecksystem“ ausgeführt. Die Paneele werden passgenau
      und wärmebrückenfrei miteinander verbunden.

      DAMPFDIFFUSION:
      • Für den Einsatz als Außenwand bei beheizten Gebäuden ist - aufgrund der
      dampfdiffusionsoffenen Innenschale - eine vorherige technische Abklärung
      durch einen Bauphysiker verpflichtend erforderlich.

      PANEELVERLEGUNG:
      • Bei der Verarbeitung unserer Produkte beachten Sie bitte unsere Verlegerichtlinien
      unter: www.brucha.com/downloads.

      AUSFÜHRUNG UND OBERFLÄCHEN Standard
      Bandbeschichtete, feuerverzinkte Feinbleche

      Dicke: 60 mm - 240 mm
      FERTIGUNGSLÄNGE: 15,6m (ab 13,6m Überlängentransport)
      SCHALLDÄMMUNG: ca. 33 - 35 dB (frequenzabhängig)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWP-A
    • ProduktfamilieSandwich Panel
    • ProduktgruppeMineral fibre wool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-13 33 15
    • OmniClassTitelWall Exteriors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit