Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
15mm Solder Drain Off Cock - Long Spigot 30298
Brymec

15mm Solder Drain Off Cock - Long Spigot 30298

Google-Übersetzung,

15 mm Lötablasshahn – langer Zapfen

  • End-of-Line-Komponente für Ablassanwendungen
  • Das lange Spitzende der Kapillare ist für Löt- oder Pressanschluss geeignet
  • Geriffeltes Ablaufende geeignet zum Anschluss an 1/2" Schlauchleitung etc
Spezifikation
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Capillary end complies with EN1254-1

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Body Material: HPb59-T




Technische Spezifikation
  • Referenznummer30298_15mm_Solder_Drain_Off_Cock_Long_Spigot
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeBRS - Brassware Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_30_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrain and test valves
  • Klassifizierung40 05 89
  • Format2014TitelValve Accessories
  • OmniClassNummer23-27 31 37
  • OmniClassTitelPlug Drain Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit