Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Piece, Lead Free* Brass Valves - PEX-a F1960 Cold Expansion Fittings - LFFBV-PEX-F1960
Watts

2-Piece, Lead Free* Brass Valves - PEX-a F1960 Cold Expansion Fittings - LFFBV-PEX-F1960

Google-Übersetzung,

Die Serie LFFBV-PEX-F1960 ist ein zweiteiliger Kugelhahn aus bleifreiem* Messing. Diese Ventile sind mit PEX F1960-Enden (Cold Expansion Fitting) ausgestattet, die für die Verwendung mit Watts WaterPEXa und anderen PEXa-Rohrleitungssystemen vorgesehen sind. Gehäuse und Adapter aus geschmiedetem bleifreiem* Messing, hergestellt nach ASTM F1960-Standard. Diese Ventilserie verfügt über PEX F1960-Endstücke aus bleifreiem* Messing, die zum einfachen Crimpen in ein Watts WaterPEXa- und jedes andere PEXa-Rohrleitungssystem ausgelegt sind. Darüber hinaus verwendet der LFFBV-PEX-F1960 eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Trinkwasser- und Hydroniksystemen für gewerbliche und private Anwendungen geeignet.

Merkmale

  • Ventil mit einer Nennleistung von 400 WOG
  • ANSI/NSF-14; ANSI/NSF-61
  • Kaltausdehnungsanschluss ausgelegt für 160 psi bei 23 °C (73 °F)
  • F1960 (Kaltausdehnungsfittings)
Spezifikation
  • Outlet Connection Type

    • Expansion
    • Pex Expansion

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN

    Maximum Temperature-Fahrenheit

    • 200
    • 400

    Inlet Connection Type

    • Expansion
    • Pex Compression
    • Pex Expansion

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
Technische Spezifikation
  • Referenznummercold-expansion-fittings-lffbv-pex-f1960
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit