Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"
Brymec

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Rot & Blau FxF Kugelhahn mit Hebel - 3" 4"


Hebelbetätigte Absperrventile mit Gewindeenden für den Einsatz in Stahlrohrsystemen - oder mit Gewindeadaptern für eine Vielzahl von Rohrsystemen

  • Voller Durchgang, bidirektionaler Durchfluss
  • WRAS-zugelassen
Spezifikation
  • Pipe Size: 3", 4"

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections comply with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

Technische Spezifikation
  • Referenznummer30726_30727_Lever_Ball_Valve_FxF
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeLBV - Lever Ball Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit