Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S
Watts

Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S

4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Hochleistungs-Wasserdruckminderventile der Serien LF223 und LF223 S werden in gewerblichen, industriellen und Forschungseinrichtungen eingesetzt, um den eingehenden Wasserdruck auf ein sinnvolles Niveau zu senken, um die Komponenten des Sanitärsystems zu schützen und den Wasserverbrauch zu senken. Die LF223 / LF223 S sind bleifrei* konstruiert und erfüllen die Anforderungen für bleifreie* Installationen.

Die Serie LF223 verfügt über eine vergrößerte Membran, einen Federkäfig und eine Sitzöffnung für eine hohe Leistung. Die Serie LF223 S hat die gleichen Optionen wie die LF223 , ist jedoch mit einem Sieb ausgestattet. Alle Teile können schnell und einfach gewartet werden, ohne dass das Ventil aus der Leitung entfernt werden muss. Die optionale Bypass-Funktion ermöglicht den Rückfluss von Wasser durch das Ventil in die Hauptleitung, wenn der Druck aufgrund der Wärmeausdehnung auf der Auslassseite des Ventils den Druck in der Hauptversorgung übersteigt.

Diese Serie ist für Wasserversorgungsdrücke bis zu 300 psi (20,7 bar) geeignet und kann von 25 - 75 psi (172 - 517 kPa) eingestellt werden. Die Standardeinstellung beträgt 50 psi (345 kPa).

Hochdruckmodelle (-HP) sind für Wasserversorgungsdrücke bis 300 psi (20,7 bar) erhältlich. Die Modellgrößen 1/2" – 1" können von 50 - 145 psi (345 - 1000 kPa) und 1 1/4" - 2" von 50 - 125 psi (345 - 862 kPa) eingestellt werden. Die Standardeinstellung beträgt 90 psi (621 kPa).

Spezifikation
  • Features

    • High capacity performance with enlarged diaphragm, spring cage, and seat orifice; optional bypass feature controls thermal expansion pressure
    • For water supply pressures up to 300psi
    • Designed for easy in-line servicing
    • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit applications
    • Series LF223S furnished with separate strainer
    • Lead Free* cast copper silicon alloy body construction
    • Listed by IAPMO and NSF 61 Commercial Hot

    Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6816
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppePressure Reducing Valves > Water Pressure Reducing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit