Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NRS Flanged Gate Valves - 405-NRS-RW
Watts

NRS Flanged Gate Valves - 405-NRS-RW

4.3 von 5 Sternen4.3(31 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Serie 405-NRS-RW NRS-Flanschschieber werden in Bewässerungs- und Wasserverteilungsdiensten eingesetzt. Sie verfügen über ein epoxidbeschichtetes Gusseisengehäuse mit ANSI B16.1-Flanschanschlüssen, einer elastischen Keilscheibe, einem Gusseisen-Oberteil, einer nicht steigenden Spindel aus Bronze und einem Gusseisen-Handrad. Der maximale Druck beträgt 200 psi (13,8 bar) CWP.

Merkmale

  • Empfohlen für Bewässerung, Trinkwasser, Wasserverteilung, Zuleitungen und Abwasserentsorgungsanlagen
  • Größen: 2 Zoll – 12 Zoll (50 – 300 mm)
  • Hauptverwendung in Bewässerungs- und Wasserverteilungsdiensten
  • Am besten geeignet für die vollständig geöffnete oder geschlossene Position, aber auch als Drosselventil geeignet
Spezifikation
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Outlet Connection Type
    Flanged Joint
    Grooved Joint

    Outlet Connection Size
    2 IN
    2 1/2 IN
    3 IN
    4 IN
    6 IN
    8 IN
    10 IN

    Inlet Connection Size-Metric
    50 MM
    65 MM
    80 MM
    100 MM
    150 MM
    200 MM
    250 MM

    Inlet Connection Size
    2 IN
    2 1/2 IN
    3 IN
    4 IN
    6 IN
    8 IN
    10 IN

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNRS-Flanged-Gate-Valves-405-NRS-RW
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Gate Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameGate valves
  • UNSPSCCode40141613
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCast iron gate valves
  • Klassifizierung40 05 61
  • Format2014TitelGate Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 25
  • OmniClassTitelGate Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit