Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)
Brymec

Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)

4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Thermostatische Mischventile TMV3

Thermostatische Mischventile werden verwendet, um das dem Benutzer zugeführte Brauchwarmwasser auf einer konstanten und sicheren Temperatur zu halten, wenn Schwankungen in den Bedingungen der Warm- und Kaltwasserversorgung und den Entnahmemengen auftreten.


Spezifikation
  • Thermostatic Mixing Valves TMV3

    • Available in 15mm or 22mm
    • WRAS Approved
    • BuildCert Approval (TMV3) : BC 1088/1212
    • Brass Body - Chrome Plated
    • Inline design



Technische Spezifikation
  • ReferenznummerThermostatic_Mixing_Valve_TMV3_WRAS
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeTMV - Thermostatic Mix Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit