Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW209FP Fire Protection Pressure Reducing Valve
Wilkins

Wilkins ZW209FP Fire Protection Pressure Reducing Valve

Google-Übersetzung,

Das Druckminderventil muss ein membranbetätigtes, vorgesteuertes Ventil sein. Der Hauptventilkörper muss aus Sphäroguss ASTM A 536 bestehen. Der Schaft des Basisventils muss oben und unten geführt sein. Die Membran darf nicht als Sitzfläche verwendet werden. Alle inneren und äußeren Eisenoberflächen müssen mit einer hochwertigen Epoxid-Fusionsbeschichtung überzogen sein. Die Vorsteuerung muss aus einem zweiseitigen, normalerweise offenen, direkt wirkenden, einstellbaren, federbelasteten, membranbetätigten Druckminderventil bestehen. Die Vorsteuerung muss vor Ort von 50 psi bis 165 psi einstellbar sein. Das Druckminderventil muss ein ZURN WILKINS-Modell ZW209FP sein.

Einhaltung:

    • Von Massachusetts zugelassen
    • AWWA C530
    • UL 1739
    • C-UL-gelistet

    Merkmale:

    • Hält den Druck nachgeschalteter Geräte auf einem konstanten Wert
    • Druckmessgeräte, Y-Siebe und Epoxidbeschichtung gehören zur Standardausstattung, um die Inbetriebnahme und Wartung zu vereinfachen
    • Flanschanschlüsse der Klasse 150, Flanschanschlüsse der Klasse 300, Nutanschlüsse und Gewindeanschlüsse für vielseitige Installationen erhältlich
    • Kugel- und Winkelgehäuse erhältlich
    • Der Ausgangsdruck ist vor Ort von 50 psi bis 165 psi einstellbar

    Schlüsselwörter: Druckminderventil für Sprinkleranlagen, Zurn-Druckminderventil, Druckminderventile für den Brandschutz, Druckminderventil für Sprinkleranlagen, Sprinkler-PRV, Zurn-Druckregler, Zurn 3/4-Druckminderventil, ZW209 Zurn, Druckminderventil für Sprinkleranlagen, Feuerlöschventil, Inline-Wasserdruckminderventil, Sprinkler-Druckminderventil, PRV für Sprinkleranlagen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-zw209fp
    • ProduktfamilieAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • ProduktgruppeFire Protection Pressure Reducing Valve
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.43
    • Breite (Inches)12.5
    • Tiefe (Inches)7.25
    Verwandt
    • HauptmaterialDuctile Iron
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
    • Klassifizierung40 05 67
    • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit