Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berkeley Series | Sustainable City Series
Berkeley Series | Sustainable City Series

    Berkeley Series | Sustainable City Series

    Google-Übersetzung,

    Verleihen Sie Ihrem Nachhaltigkeitsprogramm Stil mit dem Berkeley – einem Container, der Charme und Funktionalität vereint! Dieses formschöne Metallmodell bietet ein großes Fassungsvermögen und ergonomische Eigenschaften: Die Innenauskleidung ist mit griffigen Tragegriffen ausgestattet. Der Berkeley wird die Motivation und den Erfolg Ihres Programms mit Sicherheit steigern.


    • HOCHWERTIGES DESIGN UND UMLEITUNG AUF NÄCHSTEM EBENE – Das attraktive Rautenmuster erzeugt ein raffiniertes Argyle-Design mit durchscheinenden farbigen Linien, wodurch die Kennzeichnung des Gewässers leicht erkennbar ist und die Umleitungsraten verbessert werden.
    • ROBUST UND ZUVERLÄSSIG – Je nach Anzahl der gewählten Wasserstrahlen verfügt der Berkeley über separate Einsätze mit Griffen, die die Wartung erleichtern und die Wasserstrahlen vor Verunreinigungen schützen. Er ist außerdem mit einem befestigten Deckel für zusätzliche Sicherheit ausgestattet und kann zur Fixierung am Boden montiert werden.
    • AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN – Das Berkeley ist ein- oder zweistrahlig erhältlich, wahlweise mit einfacher Standardausführung, doppelter Standardausführung oder doppeltem Sonnendach, um jeder Gegebenheit gerecht zu werden.

    *Bitte beachten Sie: Es gelten Mindestbestellmengen.

    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberkeley-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)37.5
    • Breite (Inches)23
    • Tiefe (Inches)23
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit