Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series

    Spectrum® Series

    Google-Übersetzung,

    Umweltfreundlich sein ist jetzt noch bunter. Dieser modulare Behälter besticht durch seine leuchtenden Farben und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Dank verschiedener Deckel-, Farb-, Fassungsvermögens- und Formoptionen können Sie jederzeit problemlos Abfallströme hinzufügen oder ändern. Nutzen Sie die unzähligen Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und fügen Sie Funktionen wie Rollen und Schilderrahmen hinzu, um ein erstklassiges Recyclingprogramm zu schaffen, das jedes Unternehmen verdient.

    • AUSTAUSCHBAR UND ANPASSBAR – Dank des modularen Systems kann Ihre zentrale Station mit Ihrem Programm wachsen.
    • HOCHWERTIGES FINISH – Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse in leuchtenden Farben erhältlich, um die Strahlerkennung zu erleichtern oder zu Ihrer modernen Einrichtung zu passen.
    • GROSSE KAPAZITÄT AUF KLEINEN RÄUMEN – Dank der geringen Stellfläche ist es ideal für eine Vielzahl von Standorten.
    • FÖRDERT DIE ABLENKUNG - Blei in geprägten Deckeln, die mit mehreren restriktiven Öffnungen erhältlich sind.
    • ERGONOMISCHE WARTUNG – Kunststoff-LDPE-Auskleidungen verhindern Leckagen, sind leicht zu reinigen und haben griffige Griffe.

    *Rollensatz für Cube, Ellipse und Cube Slim erhältlich. Schilderrahmen-Kits und Designer-Etiketten erhältlich.

    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 8-32 gal

      Unit Height: 30.5 in

      Unit Width: 7.75-21.5 in

      Unit Depth: 15.75 in

      Unit Weight: 18.2-38.75 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspectrum-series
    • ProduktfamilieIndoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit