Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uptown Series
Uptown Series
Uptown Series
Uptown Series
Uptown Series
Uptown Series

    Uptown Series

    Google-Übersetzung,

    Diese Recyclingstation ist ideal für stark frequentierte Bereiche und bietet höchste Funktionalität und Design. Das Rotationsformverfahren sorgt für zusätzliche Haltbarkeit und die abschließbare doppelwandige Fronttür sorgen dafür, dass die Wartung dieser Einheit jahrelang ein Kinderspiel ist. Die Uptown besteht aus zwei 135-Liter-Behältern, die perfekt in die Einheit passen. Integrierte Abweiser sorgen für eine saubere Sortierung und verhindern Kreuzkontamination, während die abgewinkelte Oberfläche der Einheit Regenwasser von der Vorderseite des Behälters ableitet. Dieses Design verhindert außerdem, dass Benutzer Material auf dem Behälter zurücklassen, und sorgt so für eine saubere Oberfläche. Die Uptown ist vollständig anpassbar, sodass Sie eine einzigartige Einheit erstellen können, die perfekt zu Ihren Recyclinginitiativen passt.

    • MAXIMALE HALTBARKEIT – Das kratzfeste LDPE-Gehäuse mit Steinoberfläche kaschiert die Anzeichen von Abnutzung im Laufe der Zeit.
    • ERFOLGREICHE UMLEITERUNG - Interne Trennwand schützt vor Kreuzkontamination.
    • FÜR DEN AUSSENBEREICH GEEIGNET – Der schräge Deckel leitet Niederschlag ab und verhindert, dass Müll darauf abgelegt wird.
    • PERFEKT FÜR DIE ZENTRALE SAMMLUNG – Dieser Behälter mit großem Fassungsvermögen verfügt über einen beschwerten Boden und Frontschlösser, um sowohl die Stabilität als auch die Sicherheit zu erhöhen.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 64-96 gal

      Unit Height: 45.5-46 in

      Unit Width: 40-59 in

      Unit Depth: 23.75-24 in

      Unit Weight: 93-118 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruptown-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit