Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection

    Catalyst Series | Aspyre Collection

    Google-Übersetzung,

    Die Catalyst-Serie ist ein revolutionärer neuer Recycling- und Abfallbehälter für den Innenbereich. Er besteht aus einem Korpus aus Green Circle-zertifiziertem Recyclingkunststoff und einem stilvollen, robusten ABS-Kunststoffdeckel in Edelstahloptik. Der Catalyst wurde sowohl für Funktionalität als auch für Ästhetik entwickelt und eignet sich perfekt für Büros und öffentliche Räume, in denen Abfall ordnungsgemäß entsorgt und nachhaltiger gestaltet werden soll. Dank der verschiedenen Öffnungsmöglichkeiten des Deckels zur korrekten Trennung von Wertstoffen und Abfällen erleichtert der Catalyst seinen Nutzern den Beitrag zum Umweltschutz. Der Korpus des Behälters besteht aus robustem, Green Circle-zertifiziertem Recyclingkunststoff und bietet die Möglichkeit, an allen vier Seiten Schilder anzubringen. Nutzen Sie diese Bereiche für die Kennzeichnung von Abfallströmen, Werbung, Aktionen oder Wegweiser.

    • EINFACHE WARTUNG – Abnehmbarer Deckel und starrer, herausnehmbarer Einsatz ermöglichen eine einfache Wartung
    • LANGANHALTENDER ERFOLG – Dieser Behälter ist praktisch für jeden Innenbereich. Er ist aus extrem langlebigem Recyclingholz gefertigt und mit hochwertigen Beschlägen verstärkt, um seine Funktionalität und sein hochwertiges Aussehen über Jahre hinweg zu erhalten.
    • GROSSE UMWELTVERTEILUNG - Mit optionalen restriktiven Deckelöffnungen sieht Ihr Catalyst großartig aus und hilft Ihnen gleichzeitig, Ihre Abfallumleitungsziele zu erreichen
    • PASSEN SIE IHRE NACHRICHT AN – Fügen Sie ganz einfach individuelle Körperschilder für eine 360-Grad-Kommunikation zur Stream-Bezeichnung, Werbung, Werbeaktionen oder Wegfindung hinzu
      Spezifikation
      • Measurements

        Capacity: 24 gal

        Unit Height: 32.5 in

        Unit Width: 21 in

        Unit Depth: 21 in

        Unit Weight: 57 lbs

        BODY SIGNS AVAILABLE - See our website for details

      Technische Spezifikation
      • Referenznummercatalyst-series
      • ProduktfamilieIndoor Products
      • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
      • TypDigital Inventory (Products)
      • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)32.5
      • Breite (Inches)21
      • Tiefe (Inches)21
      Verwandt
      • HauptmaterialHart-Polyethylen
      • Sekundär MaterialABS
      • Entwickelt inKanada
      • Hergestellt inKanada
      • Nettogewicht (lbs)57
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
      • Klassifizierung12 46 33
      • Format2014TitelWaste Receptacles
      • OmniClassNummer23-21 43 23
      • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit