Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Courtside Series
Courtside Series
Courtside Series
Courtside Series
Courtside Series
Courtside Series

    Courtside Series

    Google-Übersetzung,

    Sammeln Sie Essensreste und Wertstoffe mit dieser benutzerfreundlichen Recyclingstation mit mehreren Abfallströmen. Die Courtside ist robust und bietet ein großes Fassungsvermögen. Sie eignet sich ideal für Essbereiche aller Art. Die auffälligen Etiketten und die verschiedenen Öffnungsmöglichkeiten minimieren Verwechslungen und gewährleisten eine ordnungsgemäße Sortierung.

    • WARTUNG WAR NOCH NIE EINFACHER – Die umzäunte Oberseite des Courtside macht den Benutzern intuitiv klar, dass sie für die Rückgabe ihres Tabletts verantwortlich sind, während magnetische Vordertüren und starre Innenbehälter mit Griffen die Wartung dieses Großraumbehälters zum Kinderspiel machen.
    • ENTDECKEN SIE IHRE ERFOLGREICHE, LANGFRISTIGE LÖSUNG ​- Die langlebige, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion hält jahrelang und kaschiert Abnutzungserscheinungen
    • TRAGBAR UND EFFIZIENT – Rollen ermöglichen einen einfachen Transport und ermöglichen eine vollständige Anpassung an Veränderungen in Ihrem Raum. Zudem wird die Wartung des Containers vereinfacht.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 32-64 gal

      Unit Height: 48 in

      Unit Width: 20.5-36.5 in

      Unit Depth: 21.5 in

      Unit Weight: 92-152 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercourtside-series
    • ProduktfamilieIndoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit