Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series

    Euro Series

    Google-Übersetzung,

    Der Euro™ ist ein moderner, europäisch inspirierter Abfallbehälter, der die Abfall- und Wertstoffsammlung im Außenbereich revolutionieren wird. Dieser äußerst robuste Behälter verfügt über ein integriertes Vordach und ein geschwungenes Design, das nicht nur vor Regen und Niederschlag schützt, sondern auch seine hochwertige, ästhetische Optik unterstreicht. Dank der optionalen Abschließbarkeit und der einfachen Bodenmontage fügt sich dieser Behälter perfekt in jede Umgebung im Freien ein.

    • BEEINDRUCKENDE HALTBARKEIT – Doppelwandiger Kunststoff macht diesen Outdoor-Mülleimer extrem robust.
    • HOCHWERTIGE ÄSTHETIK – Klares, schlichtes, modernes und europäisch inspiriertes Erscheinungsbild
    • SICHER UND STABIL – Lässt sich leicht beschweren, um den Behälter an Ort und Stelle zu halten; jeder Behälter verfügt über eine Verriegelungsfunktion.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 36 gal

      Unit Height: 45.625 in

      Unit Width: 22.875 in

      Unit Depth: 22.75 in

      Unit Weight: 44.55 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereuro-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)45.62
    • Breite (Inches)22.87
    • Tiefe (Inches)22.75
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)44.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit