Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series

    Evolve® Series

    Google-Übersetzung,

    Mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten bietet die Evolve®-Serie einen unverwechselbaren Stil für die Mehrstoffsammlung. Ob als eigenständiger Behälter oder als zentrale Sammelstation – mit der Evolve®-Serie schaffen Sie ein Meisterwerk in Designerqualität für Recycling und Abfall.

    • ENTWICKELN SIE IHRE STATION MIT IHREM PROGRAMM – Die Evolve-Serie bietet unzählige Konfigurationsmöglichkeiten in verschiedenen Formen und Größen. Passen Sie Ihre Stationen ganz einfach an Ihr sich entwickelndes Recyclingprogramm an, indem Sie sie umstellen oder erweitern.
    • GROSSE CONTAINER FÜR BEREICHE MIT HOHEM VERKEHR - Sparen Sie Geld und Zeit, indem Sie sich für einen Container mit hoher Kapazität entscheiden, der mehr Inhalt fasst und so den Wartungsbedarf der Container reduziert.
    • PERFEKT FÜR IHRE UMGEBUNG – Das moderne, einzigartige Design der Evolve-Serie wertet Ihre Räumlichkeiten optisch auf. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Gehäusevarianten, Farben, Deckeloptionen mit restriktiven Öffnungen, Grafiken und Zubehör, um die Effektivität Ihres Programms zu steigern. Integrieren Sie problemlos Schilder, Beschriftungen und Etiketten, um Ihre Streams, Ihre Marke oder Werbezwecke zu kommunizieren – die Möglichkeiten sind endlos!
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 23-50 gal

      Unit Height: 30.375 in

      Unit Width: 10-20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 10.65-17.2 lbs

      BODY SIGNS & SIGN FRAMES AVAILABLE - See our website for details

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerevolve-series
    • ProduktfamilieIndoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit