Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expression Series
Expression Series
Expression Series
Expression Series

    Expression Series

    Google-Übersetzung,

    Der Expression™ ist der einzige Kunststoffbehälter, der optimale Beschilderung ermöglicht! Alle vier Seiten bieten Platz für individuelle Beschriftungen, sodass Sie verschiedene Bereiche kennzeichnen oder für Ihr Unternehmen werben können. Hergestellt aus doppelwandigem Kunststoff mit einem Deckel, der den Inhalt vor Regen schützt, ist dieser robuste Behälter für jedes Wetter geeignet. Sein schlichtes und dennoch elegantes Design ist einzigartig und fügt sich perfekt in jede Außenanlage ein, während er sich gleichzeitig an die Bedürfnisse Ihres Programms anpasst.

    • GROSSZÜGIGE BESCHILDERUNG – Die wechselbare Beschilderungsfläche an allen 4 Seiten des Containers trägt zur Kommunikation der Abfallströme bei und erhöht die Umleitungsraten.
    • HOHE KAPAZITÄT & VEREINFACHTE WARTUNG – Erhältlich mit ein- oder zweiflutiger Kapazität, ergonomischem Zugang über die Fronttür und herausnehmbarem Einsatz, um den Anforderungen Ihres Programms gerecht zu werden.
    • HALTBARKEIT – Das robuste Doppelwand-Kunststoffmaterial rostet nicht und übersteht selbst widrigste Witterungsbedingungen.
    • ERHÖHTE SICHERHEIT – Optionale Verschraubungs- und Verriegelungsfunktion erhältlich. Kann auch leicht beschwert werden.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 40-45 gal

      Unit Height: 48 in

      Unit Width: 23.5 in

      Unit Depth: 23.5 in

      Unit Weight: 69-73.6 lbs

      INDOOR LID OPTION AVAILABLE - See our website for details

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexpression-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)48
    • Breite (Inches)23.5
    • Tiefe (Inches)23.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit