Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series

    Fusion® Series

    Google-Übersetzung,

    Lernen Sie die Fusion-Serie kennen – die Abfalltonne, in der alles zusammenkommt. Durch die Kombination von nachhaltigen Recyclingmaterialien, verschiedenen Herstellungsverfahren und intelligentem Design hebt die Fusion die klassische Holz-Abfalltonne auf ein neues Niveau. Robust genug für den Außenbereich, elegant genug für den Innenbereich und flexibel genug für jedes Programm – die Fusion überzeugt durch Leistung und Nachhaltigkeit. Mit Optionen für die getrennte Sammlung von Einzel- und Doppelströmen sowie sicherer, vollflächiger Beschilderung macht die Fusion Recycling einfach – und bewirkt gleichzeitig etwas.

    • NACHHALTIG DURCH DESIGN – Hergestellt aus recycelten Post-Consumer-Kunststoffen und so konstruiert, dass weniger Material verbraucht wird, wodurch die Umweltbelastung reduziert wird, ohne die Festigkeit zu beeinträchtigen.
    • FÜR LANGLEBIGKEIT KONSTRUKTION ENTWICKELT – Doppelwandige Türen widerstehen Verformungen, während die einstufige Konstruktion und die sicheren Deckel eine langfristige Leistungsfähigkeit gewährleisten.
    • INTEGRIERTE BESCHILDERUNG LEICHT GEMACHT – Verstärkte Paneele bieten sicheren Halt für leicht austauschbare Beschilderungen zur Kennzeichnung von Produktionsströmen, für Branding oder zur Erschließung neuer Umsatzpotenziale.
    • FÜR DEN PRAXISEINSATZ ENTWICKELT – Erhöhte Türen verhindern das Herausfallen von Schmutz, glatte Kanten erhöhen die Sicherheit und die leichte Bauweise erleichtert die Wartung.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 36-72 gal

      Unit Height: 38.5-46.85 in

      Unit Width: 22-43 in

      Unit Depth: 22.48 in

      Unit Weight: 61.9-132 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfusion-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Sekundär MaterialPE/PP
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit