Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series

    Galaxy Series

    Google-Übersetzung,

    Die Galaxy Recycling- und Abfallstationen vereinen beispiellose Designflexibilität mit praktischer Funktionalität und bieten einzigartige Ästhetik und Leistung. Die Galaxy vereint attraktiven und anpassungsfähigen pulverbeschichteten Stahl mit der extremen Haltbarkeit von hochdichtem Kunststoff. Ob drinnen oder draußen – die Galaxy ist die erste Wahl für öffentliche Plätze, Einkaufszentren, Universitäten, Gesundheitseinrichtungen, Bürogebäude und andere öffentliche Bereiche.

    • DEUTLICHE REDUZIERUNG DER WARTUNGSZEIT – Hochleistungsliner mit 28 G pro Strahl
    • EXTREME HALTBARKEIT - pulverbeschichteter Stahl der Stärke 16 gepaart mit rotationsgeformten Linern
    • ERHÖHTE SICHERHEIT – Abschließbare Liner, die zur Wartung und Reinigung leicht entfernt werden können
    • HALTEN SIE DEN INHALT TROCKEN - Der gewölbte Deckel hilft, Niederschlag fernzuhalten und hält Benutzer davon ab, Gegenstände oben liegen zu lassen
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 56 gal

      Unit Height: 42.5 in

      Unit Width: 29.375 in

      Unit Depth: 21.3 in

      Unit Weight: 108.6 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergalaxy-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42.5
    • Breite (Inches)29.37
    • Tiefe (Inches)21.3
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)108.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit