Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toronto Series | Sustainable City Series
Toronto Series | Sustainable City Series

    Toronto Series | Sustainable City Series

    Google-Übersetzung,

    Steigern Sie die Erfolgsquote Ihres Abfallmanagementprogramms mit dem Toronto. Dieser Streckmetallbehälter ist einzigartig in seiner Serie. Das auffällige, netzartige Design sorgt für optimale Sichtbarkeit der farbigen Innenauskleidung und damit für eine bessere Erkennbarkeit der Abfallströme. Werden Sie zum Vorreiter im Recycling in Ihrer Branche und integrieren Sie nachhaltig konstruierte Behälter in Ihr Programm.

    • VERBESSERTE SICHTBARKEIT DER BÄUCHE – Die Konstruktion aus Streckmetall legt farbige Auskleidungen frei, wodurch die Bachkennzeichnung leicht erkennbar ist.
    • SICHERE UND EINFACHE WARTUNG – Je nach Anzahl der gewählten Wasserstrahlen verfügt der Toronto über separate Einsätze mit Griffen, die die Wartung erleichtern und die Wasserstrahlen vor Verunreinigungen schützen. Er ist außerdem mit einem befestigten Deckel für zusätzliche Sicherheit ausgestattet und kann zur Fixierung am Boden montiert werden.
    • ANPASSEN AN IHR PROGRAMM – Das Modell Toronto ist ein- oder zweistrahlig mit wahlweise einfacher Standardausführung, doppelter Standardausführung oder doppeltem Vordach erhältlich, um jeder Gegebenheit gerecht zu werden.
      Spezifikation
      • Measurements

        Capacity: 45 gal

        Unit Height: 37.5 in

        Unit Width: 23 in

        Unit Depth: 23 in

        Unit Weight: 62 lbs

      Technische Spezifikation
      • Referenznummertoronto-series-sustainable-city-series
      • ProduktfamilieOutdoor Products
      • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
      • TypDigital Inventory (Products)
      • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)37.5
      • Breite (Inches)23
      • Tiefe (Inches)23
      Verwandt
      • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
      • Sekundär MaterialPlastik
      • Entwickelt inKanada
      • Hergestellt inKanada
      • Nettogewicht (lbs)62
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
      • Klassifizierung12 46 33
      • Format2014TitelWaste Receptacles
      • OmniClassNummer23-21 43 23
      • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit