Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series

    Octo Series

    Google-Übersetzung,

    Kreieren Sie einen modernen Look, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Acht flache Seiten ermöglichen eine individuelle 360-Grad-Beschriftung. Der Octo ist der perfekte Behälter für große öffentliche Bereiche im Innen- und Außenbereich mit seinem kantigen, aber dennoch praktischen und langlebigen Design.

    • STABIL UND LANGLEBIG – Ein modularer Single-Stream-Container, der sich ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche eignet. Die beschwerte Basis hält den Container an seinem Platz und macht ihn ideal für den Einsatz im Freien.
    • EINFACHE WARTUNG – Der Einsatz lässt sich zur Wartung und Reinigung leicht herausnehmen. Das schräge Deckeldesign hält Niederschlag fern und verhindert, dass Benutzer Gegenstände darauf abstellen.
    • UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN, IHR GESCHENK ZU GESTALTEN – Das achtseitige Design bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Beschilderung und Beschriftung mit optionalen farbigen Frontplatten zur besseren Unterscheidung der Streams. Der einzigartige Octo-Deckel ermöglicht zudem individuelle Farben und Beschriftungen, um Ihre Umleitungsrate zu erhöhen.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 32 gal

      Unit Height: 36.75-48.5 in

      Unit Width: 19.5 in

      Unit Depth: 19.5 in

      Unit Weight: 34.21 lbs

      INDOOR & OUTDOOR LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerocto-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit