Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series

    Outlaw Series

    Google-Übersetzung,

    Dieser robuste Behälter mit großem Fassungsvermögen eignet sich perfekt für jede Innenumgebung. Der Korpus des Outlaw besteht zu 100 % aus recyceltem Material und ist blasgeformt. Dank seiner schnellen und effizienten Fertigung ist er führend in der Nachhaltigkeit der Kreislaufwirtschaft. So können wir Ihnen dieses zukunftsorientierte Produkt genau dann liefern, wenn Sie es benötigen.

    • HOHE KAPAZITÄT – Mit einer Kapazität von 50 Gallonen sparen Sie Zeit und Geld bei der Wartung dieses leicht zu wartenden Behälters.
    • UMWELTBEWUSST – Da das Gehäuse zu 100 % aus PCR besteht, weist die Produktion einen geringeren CO2-Fußabdruck auf und ist am Ende der Lebensdauer zudem vollständig recycelbar.
    • HOCHWERTIGE ÄSTHETIK – Der Deckel des Outlaw verleiht Ihrem Raum mit seiner gebürsteten Zinnoberfläche und der Auswahl an gemischten oder vollständig restriktiven Öffnungen ein hochwertiges Aussehen.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 30 in

      Unit Width: 20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 11.95 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroutlaw-series
    • ProduktfamilieIndoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)20
    Verwandt
    • HauptmaterialRecycled Polyethylene
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)11.95
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit