Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series

    Reflection Series

    Google-Übersetzung,

    Robuste Abfall- und Wertstoffsammlung im Außenbereich – so gut wie nie zuvor! Der Reflection™ ist ein formschöner Außenbehälter, der sich perfekt für jeden Standort eignet. Dank seines schrägen, nach hinten klappbaren und abschließbaren Metalldeckels trotzt der Reflection™ allen Witterungsbedingungen, lässt Regenwasser ablaufen, hält den Inhalt trocken und erleichtert die Leerung. Erweitern und individualisieren Sie Ihre zentrale Sammelstelle nach Bedarf mit Standard- oder individuellen Etikettenoptionen. Gestalten Sie Ihr überzeugendes Recycling- und Abfallprogramm!

    *Mindestbestellmenge erforderlich.

    • HOCHWERTIGE VERARBEITUNG – Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse in ausgewählten Farben erhältlich, um die Strahlerkennung zu erleichtern und/oder zu Ihrer modernen Einrichtung zu passen.
    • GROSSE KAPAZITÄT AUF KLEINEN RÄUMEN - Dank der geringen Stellfläche eignet es sich ideal für eine Vielzahl von Standorten.
    • ERGONOMISCHE WARTUNG – Die Kunststoffauskleidung aus HDPE verhindert Leckagen, ist leicht zu reinigen und verfügt über griffige Griffe.
    • DECKEL - Der nach hinten klappbare, abschließbare Metalldeckel lässt Niederschlag ablaufen und verhindert so, dass der Inhalt nass wird und Niederschlag Ihre Sammlung verunreinigt.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 32 gal

      Unit Height: 39.375 in

      Unit Width: 21.75 in

      Unit Depth: 15.95 in

      Unit Weight: 48.6 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreflection-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.38
    • Breite (Inches)21.75
    • Tiefe (Inches)15.95
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)48.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit