Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series

    Renegade Series

    Google-Übersetzung,

    Dieser robuste Behälter mit großem Fassungsvermögen eignet sich perfekt für jede Outdoor-Umgebung. Hergestellt aus 100 % recyceltem Material und in blasgeformter Konstruktion, ist der Renegade führend in Sachen Nachhaltigkeit in der Kreislaufwirtschaft und schneller und effizienter Fertigung. So können wir Ihnen dieses zukunftsorientierte Produkt genau dann liefern, wenn Sie es brauchen.

    • HOHE KAPAZITÄT – Mit einer Kapazität von 50 Gallonen sparen Sie Zeit und Geld bei der Wartung dieses leicht zu wartenden Behälters.
    • UMWELTBEWUSST – Der Renegade besteht zu 100 % aus PCR, weist einen geringeren CO2-Fußabdruck auf und ist am Ende seiner Lebensdauer vollständig recycelbar.
    • REGENSCHUTZHAUBE – Der einzigartig gestaltete Deckel hält Niederschlag vom Behälter fern und sorgt dafür, dass der Inhalt trocken und geschützt bleibt.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 41.75 in

      Unit Width: 20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 24 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrenegade-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)41.75
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)20
    Verwandt
    • HauptmaterialRecycled Polyethylene
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit