Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series

    Rise Series

    Google-Übersetzung,

    Innovationen hören nie auf! Der erste wandmontierte Container von Busch Systems bringt Ihr Recycling- und Abfallmanagement genau dorthin, wo Sie ihn brauchen. Dank Forschung, Design und Kundenfeedback haben wir ein System entwickelt, das seinesgleichen sucht! Sparen Sie Platz und halten Sie Ihre Böden sauber, ohne Container verschieben zu müssen. Die RISE-Serie bietet eine Mehrstromlösung in einem flachen Design, das Störungen in engen Räumen minimiert – jetzt mit farbcodierten Deckeln und verengten Öffnungen für eine optimale Trennung der Abfallströme. Wählen Sie zwischen Schwarz mit vollständiger Öffnung, Blau mit gemischter Öffnung oder Grün mit festem Klappdeckel, passend zu Ihren Sortieranforderungen.

    • Wandmontage
    • Farbcodierte Deckel und restriktive Öffnungen
    • Flaches Profil
    • Einfache Montage mit Metallwandhalterung
    • Einfache Wartung
    • Böden sauber halten, ohne Behälter zu bewegen
    • Der Deckelschwenkmechanismus klappt den Deckel nach hinten um.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 15 gal (per body)

      Unit Height: 27 in (per body - not including mounting height)

      Unit Width: 12.875 in (per body)

      Unit Depth: 13.6875 in

      Unit Weight: 6.22 lbs (per body - not including wall bracket or mounting rail)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrise-series
    • ProduktfamilieIndoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit