Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series

    Sentry Series

    Google-Übersetzung,

    Manchmal braucht man einfach einen kostengünstigen und gleichzeitig leistungsstarken Recycling- und Abfallbehälter. Der Sentry ist der ideale, wirtschaftliche Sammelbehälter. Robust für den Außenbereich und praktisch für große Innenräume. Er bietet hohe Kapazität, ist langlebig und pflegeleicht.

    • FÜR DEN FREIEN EINSATZ GEBAUT – Der schwere, robuste Behälter ist zur Gewährleistung der Stabilität bodenlastig und aus rotationsgeformtem, strukturiertem LPDE gefertigt, das rostbeständig ist und die sichtbare Abnutzung im Laufe der Zeit kaschiert.
    • ÜBERTREFFEN SIE DIE ERWARTUNGEN IHRES PROGRAMMS – Die große Öffnung und die Farboptionen des Sentry tragen dazu bei, den Programmerfolg zu steigern.
    • BRINGEN SIE IHR PROGRAMM ZUM LAUFEN ​– Die Einrichtung war noch nie so einfach, sodass Sie Ihr Programm so schnell wie möglich zum Laufen bringen können​.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 41.25 in

      Unit Width: 23.5 in

      Unit Depth: 23.5 in

      Unit Weight: 28 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersentry-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)41.25
    • Breite (Inches)23.5
    • Tiefe (Inches)23.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit