Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection

    Venture Series | Aspyre Collection

    Google-Übersetzung,

    Werten Sie Ihr Abfall- und Recyclingprogramm auf, indem Sie ein zertifiziertes Kreislaufprodukt mit klassischem Look integrieren. Mit unzähligen Anpassungsmöglichkeiten und einer modernen Ästhetik ist der Venture ein funktionaler, langlebiger und zuverlässiger Container – die ideale Wahl für jeden Raum!

    • VERMEIDEN SIE MÜLL – Der abgeschrägte Deckel mit Bleiöffnungen verhindert, dass Müll auf dem Behälter landet.
    • VEREINFACHTE WARTUNG – Der Zugang über die Vordertür und die schmalen, starren Auskleidungen ermöglichen eine einfache Wartung.
    • EFFEKTIVE KOMMUNIKATION – Optionale Rückwandbeschilderung bietet zusätzlichen Platz zum Kennzeichnen von Strömen und Umleiten von Abfall, während eine hochwertige 3D-Beschriftung die Unterscheidung der Ströme hervorhebt.
    • BEEINDRUCKENDES RECYCELTES HOLZ – Die Recyclingholzeinheiten von Venture werden aus Green Circle-zertifiziertem Recyclingkunststoff hergestellt und sind kratzfest.
    • ÜBERRAGENDE HALTBARKEIT – Scharniere aus Edelstahl und Hochleistungsschrauben vervollständigen die Konstruktion eines Behälters, der auf Langlebigkeit ausgelegt ist.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 23-69 gal

      Unit Height: 41.5 in

      Unit Width: 15-42 in

      Unit Depth: 24 in

      Unit Weight: 60-180 lbs

      SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerventure-series-aspyre-collection
    • ProduktfamilieIndoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit