Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series

    VistaBin Series

    Google-Übersetzung,

    Die VistaBin™-Serie besticht durch ihr elegantes Design und ihre hohe Leistungsfähigkeit und bietet intelligente, effiziente Sammellösungen für unterschiedlichste Umgebungen. Erhältlich in transparentem Kunststoff oder robustem Metallgewebe, bietet die Serie Optionen für optimale Sichtbarkeit des Inhalts, erhöhte Sicherheit, Langlebigkeit im Innen- und Außenbereich sowie natürliche Luftzirkulation. Die Behälter sind für stark frequentierte Bereiche konzipiert und zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion, optionale Deckelvarianten sowie Standard- oder individuelle Etikettierungsoptionen aus, um eine nahtlose Integration in Abfall- und Recyclingprogramme zu gewährleisten.

    • KAPAZITÄTSORIENTIERTES DESIGN - Ein geräumiger Innenraum und eine robuste Karosseriekonstruktion maximieren die Sammelkapazität, reduzieren die Leerungshäufigkeit und unterstützen gleichzeitig effiziente Abfall- und Recyclingprogramme.
    • INHALTSSICHTBARKEIT - Erhältlich in transparentem Kunststoff oder Metallgittergehäuse. Beide Optionen ermöglichen eine schnelle Inhaltsüberwachung zur Verbesserung des Stream-Managements und zur Unterstützung eines gesteigerten Sicherheitsbewusstseins.
    • ROBUSTE KONSTRUKTION – Die Serie zeichnet sich durch ein robustes Gehäuse, einen langlebigen Deckel und einen stabilen Sockel aus und ist für eine zuverlässige Langzeitleistung in stark frequentierten Innen- und Außenbereichen konzipiert.
    • INDIVIDUELL ANPASSBAR & ANWENDUNGSBEREIT - Optionale Etikettierlösungen und Zubehör für den Außenbereich, einschließlich verschiedener Deckeloptionen, ermöglichen es, die Serie an ein breites Spektrum von Abfall- und Recyclinganwendungen anzupassen.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 31-41.25 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 18.3-30.6 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervistabin-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-04
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)23
    • Tiefe (Inches)23
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit