Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series

    Wave Series

    Google-Übersetzung,

    Die Behälter der Wave-Serie eignen sich optimal für den Innen- und Außenbereich, wo große Mengen an Recyclingmaterial und Abfall gesammelt werden. Die rotationsgeformten Behälter sind als Solo- oder Duo-Modelle erhältlich, langlebig und verfügen über einen sicheren Deckel mit Ablagefläche für Lebensmittelschalen.

    • EINE DAUERHAFTE LÖSUNG – Das kratzfeste LDPE-Gehäuse mit Steinoberfläche kaschiert die Anzeichen von Abnutzung, ist witterungsbeständig und bleibt drinnen und draußen stabil.
    • AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN – Das Deckeldesign des Wave kann Lebensmittelschalen sicher halten, während anpassbare Öffnungen und Beschriftungsoptionen zu Ihrem bestehenden Recycling- und Abfallprogramm passen und die Umverteilung fördern.
    • EINFACHE REINIGUNG UND WARTUNG – Dieser Großraumbehälter ist dank des herausnehmbaren Innenbehälters, der abgewischt oder mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden kann, leicht zu warten. Für Stabilität und Sicherheit sind außerdem Befestigungssätze für harte oder weiche Böden erhältlich.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 40-46 gal

      Unit Height: 42 in

      Unit Width: 21.5 in

      Unit Depth: 23.75 in

      Unit Weight: 38.6-53.5 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwave-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit