Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPACELITE® Hubtor HT40
SPACELITE® Hubtor HT40
SPACELITE® Hubtor HT40
SPACELITE® Hubtor HT40
    Butzbach

    SPACELITE® Hubtor HT40

    Jedes Projekt ist einzigartig, genau wie unser SPACELITE.

    Durch das intelligente Öffnungsprinzip und mit der kompakten Konsole, ist es für jede Einbausituation geeignet. Kräne, Rohrleitungen, Lampen oder andere Elemente können problemlos am Torbereich vorbeiführt werden. Das macht das HT40 zum wahrscheinlich besten Industrietor.

    Spezifikation
      • Breite (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Höhe (min./max.): 1.000/ 8.920 mm
      • Öffnungszyklen: 50.000 p. a. 
      • Kurzzeitbetrieb: 30 p. h. 
      • Öffnungsgeschwindigkeit: max. 40 cm/s
      • Einbruchschutz nach DIN/TS 18194: RC2/ RC3
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspacelite-stacking-door-ht40
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit