Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom Fans EC
BVN

Bathroom Fans EC

Google-Übersetzung,
Der BVN-Axialventilator für Badezimmer kann an der Wand oder an der Decke installiert werden. Das Gerät ist ein aus ABS-Kunststoff gefertigter Absaugventilator.
Spezifikation
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEC
  • ProduktfamilieBathroom Fans
  • ProduktgruppeAxial
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)150
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)0.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit