Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle bollards Cirkus
Cycle bollards Cirkus

    Cycle bollards Cirkus

    Google-Übersetzung,

    „In den letzten Jahren habe ich viel über Fahrräder nachgedacht und wie man sie am bequemsten abstellt. Ich probiere meine Ideen mit einfachen Skizzenmodellen aus und platziere sie in älteren und neueren urbanen Räumen. Schließlich denke ich darüber nach, was interessant, angemessen und angemessen ist. Für mich ist es eine notwendige und spannende Ergänzung zu der Arbeit, Byarums Bruks Gusstechnologie und Materialien für neue Produktbereiche und Funktionen zu erforschen. Der Ehrgeiz des Fahrradpollers Cirkus war es, eine klare Figur zu schaffen, die sowohl als Solitär als auch in Gruppen zur Geltung kommt. Ich denke, Cirkus hat einen eigenständigen Charakter, während es gleichzeitig eine Verwandtschaft zum Fahrradpoller Arkus im Sortiment von Byarum gibt. "

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercirkus
    • ProduktfamilieCitkus
    • ProduktgruppeCycle bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit