Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
    Caleffi

    Y-strainer with integral ball valve - NA Market

    Google-Übersetzung,
    Y-Sieb mit integriertem Kugelhahn. Mit werkseitig installierten Druck- und Temperaturmessanschlüssen. Messingkörper. Filterpatrone aus rostfreiem Stahl. Max. Arbeitsdruck: 400 psi (400 WOG) Arbeitstemperaturbereich: 32° - 212°F (0° - 100°C) Max. Glykolanteil: 50 % Siebmaschendurchmesser: 0,87 mm (20 mesh) Anschlüsse: - Körper: ½", ¾", 1", 1¼" F NPT Anschluss x F NPT oder Schweißanschluss x Schweiß - Druck- und Temperaturanschlüsse: ¼" NPT - Ablaufanschluss: ¼" für ½" und ¾" Körper ½" für 1 " und 1¼" Körper Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • The FlowCal™ Y-strainers include a combination Y-strainer with integral ball valve. Inspection, cleaning and replacing the strainer cartridge can be performed easily without removing the body from the pipeline. All configurations are available with optional factory-installed pressure and temperature test ports. Drain valves are also available as an accessory for installing in the blowdown port connection.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer120A
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-14
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationFilter
    • UNSPSCNameLiquid strainers
    • UNSPSCCode40142501
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 55 29 17
    • OmniClassTitelY Strainers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit