Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ThermoStatic Control Head with Built-in Sensor - NA Market
Caleffi

ThermoStatic Control Head with Built-in Sensor - NA Market

Google-Übersetzung,

Thermostatventile werden typischerweise zur Steuerung des Flüssigkeitsflusses zu den Heizkörpern von Wasserheizsystemen verwendet. Sie bestehen aus zwei Teilen: einem Steuerkopf und einem Ventilkörper. Die Steuerung enthält ein mit Flüssigkeit gefülltes Thermostatelement, das automatisch die Öffnung des Ventils steuert, um die Raumtemperatur auf dem eingestellten Wert zu halten. Dies verhindert einen unerwünschten Anstieg der Raumtemperatur und führt zu erheblichen Energieeinsparungen.


Spezifikation
  • 200 series
    Thermostatic control head for thermostatic and convertible radiator valves. Sensor incorporated with liquid filled element. Maximum ambient temperature 120 degrees F (50 degrees C). Graduated scale from * to 5 corresponding to a temperature range of 45 to 82 degrees F (7 to 28 degrees C), with possibility of temperature restriction and locking. Frost protection cut in at 45 degrees F (7 degrees C). Combined with 220 series, 221 series valves certified to UNI EN 2.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer200000
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit