Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Pressurized)
DriSteem

Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Pressurized)

Google-Übersetzung,

Das Ultra-sorb-Modell MP ist ein Mehrzweck-Luftbefeuchter-Dispersionspanel für Anwendungen mit unter Druck stehendem und atmosphärischem Dampf in AHUs oder Kanälen.

Spezifikation
  • Capacity: Wide steam capacity range, up to 2720 lbs/hr (1235 kg/h)

    Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

    Options: High-efficiency insulated tubes, 304 stainless steel construction option

Technische Spezifikation
  • Referenznummerultra-sorb-mp-steam-dispersion-panel-pressurized
  • ProduktfamilieSteam Dispersion
  • ProduktgruppePressurized Steam Humidifiers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • UNSPSCNameHumidifiers
  • UNSPSCCode40101903
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit