Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kugelhahn BALLSTOP
Caleffi

Kugelhahn BALLSTOP

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Kugelhahn mit Rückschlagventil BALLSTOP für Heizungsanlagen geringe Druckverluste Max. Betriebsdruck: 16 bar Temperaturbereich: 5÷110°C
Spezifikation
  • Die Kugelhähne mit integriertem Rückschlagventil BALLSTOP vereinen zwei Armaturen in einem Gehäuse: einen Kugelabsperrhahn und ein in der Kugel integriertes Rückschlagventil. Diese Doppelfunktion ermöglicht eine geringere Installationszeit, eine kompaktere Armatur und somit einen geringeren Platzbedarf in der Leitung. Die BALLSTOP Kugelhähne sind in zwei Versionen für zwei unterschiedliche Anwendungen erhältlich: Version mit schwarzem Kunststoffring für den Einsatz in Trinkwassererwärmungsanlagen und Version mit rotem Kunststoffring für Heizungsanlagen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer327
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011343
  • ETIM-NameBall valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit