Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIRTMAG®PRO Dirt separator with dual magnetic fields - NA Market
Caleffi

DIRTMAG®PRO Dirt separator with dual magnetic fields - NA Market

Google-Übersetzung,

In Hydroniksystemen kann die Zirkulation von Wasser, das Verunreinigungen enthält, zu schnellem Verschleiß und Schäden an Komponenten wie Pumpen und Steuerventilen führen. Diese Verunreinigungen verursachen auch Verstopfungen in den Wärmetauschern, Heizelementen und Rohren, was zu einem geringeren thermischen Wirkungsgrad innerhalb des Systems führt. DIRTMAG® PRO entfernt sowohl eisenhaltige als auch nicht eisenhaltige Schmutzpartikel aus der Flüssigkeit und sammelt sie in einer großen Sammelkammer, aus der sie abgelassen werden können. Dieses Gerät ist in der Lage, selbst kleinste Partikel bei äußerst begrenztem Druckverlust effizient zu entfernen. Der Schlammabscheider DIRTMAG PRO mit Doppelmagnetfeldern erweitert die Schlammabscheiderfamilie von Caleffi um eine leistungsstarke magnetische Neodym-Zugstange in einem Trockenschacht, der oben in den eingesetzt ist Körper in der Strömung. Zusätzlicher magnetischer Fluss beschleunigt die Entfernung von Magnetit (Eisenverunreinigungen) aus der Hydronikflüssigkeit für maximalen Schutz. Isolierschalen sind separat erhältlich und ein auswählbarer Parameter in der Revit-Familie.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Dirt separator with dual magnetic fields. NPT threaded and integral sweat orpress connections 1 inch to 2 inch. Top mounted dry well with magnetic pullrod, neodymium rare earth, in primary flow path. Internal mesh collisionelement of glass reinforced nylon PA66G30, removable for cleaning. Brass bodywith a removable external magnetic collar surrounding large dirt collectionchamber, neodymium rare earth. Drain valve with .75 inch garden hoseconnection. Peroxide cured EPDM hydraulic seals. Suitable fluids: water or 50percent maximum glycol solution. Maximum working pressure 150 psi (10bar), Temperature range 32 to 250 degrees F (0 to 120 degrees C). Particleseparation capacity: to 5 micron (0.2 mil). Ferrous impurities separationefficiency: up to 100 percent removal. Pre formed insulation shells availableseparately for field installation, selectable parameter in the Revit Family..

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5463AM
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • UNSPSCNameSeparators
  • UNSPSCCode401617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit