Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hydraulische Weiche, mit Isolierung
Caleffi

Hydraulische Weiche, mit Isolierung

Hydraulische Weiche Epoxydharzbeschichtetes Stahl-Gehäuse Flanschanschlüsse. PN 16 Flansche nach EN 1092-1 Mit Isolierung Max. Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: 0÷105°C (DN 50÷DN 100), 0÷100°C (DN 125-DN 150) Ausgestattet mit: automatischem Entlüfter, Entlüfter-Absperrventil, Entleerungsventil.
Spezifikation
  • Rohreinbauteil zur hydraulischen Entkopplung in Heizungs- und Kühlkreisläufen mit nachfolgenden Funktionskomponenten. · Hydraulische Weiche Für die hydraulische Entkopplung der angeschlossenen Kreise. · Schlammabscheider Ermöglicht das Abscheiden und Auffangen der in den Kreisläufen vorhandenen Schmutzteilchen. Mit absperrbarem Anschluss an eine Ablassleitung. · Automatischer Schnellentlüfter Ermöglicht die automatische Evakuierung der in den Kreisläufen vorhandenen Luft. Mit absperrbarem Anschluss für eventuelle Wartungsarbeiten. · Isolierung Die mit Gewinde- und Flanschanschlüssen bis DN 150 versehenen Weichen werden komplett mit warmgeformter Isolierschale geliefert und gewährleisten einen perfekten Schutz vor Wärme- bzw. Kälteverlusten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer548Flanged_Commercial_Steel
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-15
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010579
  • ETIM-NameWater separator, steam and compressed air
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit