Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISCAL® Rotating Collar - NA Market
Caleffi

DISCAL® Rotating Collar - NA Market

Google-Übersetzung,

Der DISCAL®-Luftabscheider wird verwendet, um die in den hydraulischen Kreisläufen von Heiz- und Kühlsystemen enthaltene Luft kontinuierlich zu entfernen. Die Luftablasskapazität ist sehr hoch. Dank der speziellen Innenform des Abscheiderkörpers wird automatisch die gesamte im System vorhandene Luft bis auf Mikroblasenniveau mit geringem Druckverlust entfernt. Die Strömungsrichtung des DISCAL-Luftabscheiders ist bidirektional; Strömung in beide Richtungen ist zulässig. Die Zirkulation von vollständig entlüftetem Wasser ermöglicht es dem Gerät, unter optimalen Bedingungen ohne Lärm, Korrosion, lokale oder mechanische Schäden zu arbeiten. Mikroblasen verschmelzen miteinander und vergrößern ihr Volumen (werden größer), bis sie groß genug sind, um nach oben zu steigen, wo sie automatisch freigegeben werden.


Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zum Code 5517 der Serie DISCAL finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.calefii.com.

Spezifikation
  • Air separator with rotating collar for horizontal or vertical pipes.

    Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32° - 250°F

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 5517 series DISCAL.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5517A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration activities
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit