Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ICECAL® - Garden tap, ball type, with anti-freeze safety device
Caleffi

ICECAL® - Garden tap, ball type, with anti-freeze safety device

4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Gartenhahn, Kugelform, mit Frostschutzvorrichtung. Messingkörper. Verchromt. Hebel und Befestigungsmutter aus Edelstahl. Schlauchanschluss für Rohr Ø 15 mm. max. Betriebsdruck: 10 bar. Umgebungstemperaturbereich: -30–90 °C. Öffnungstemperatur: 3 °C. Schließtemperatur: 4 °C. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • The anti-freeze safety device prevents ice build-up in domestic water circuits, avoiding possible damage to water storages and pipes in hydraulic, solar and irrigation systems. When the minimum ambient operating temperature is reached, it automatically opens so that a minimum quantity of water may flow toward the drain, enabling a small continuous inflow of water; this prevents water from freezing inside the pipe. When the ambient temperature increases or in the event of contact with warmer water, the opposite action occurs, causing the device to shut off and circuit normal operating conditions to be restored. A particular product has been developed by combining the freeze protection device with a garden tap, ball-type, specifically constructed for these installations
Technische Spezifikation
  • Referenznummer603450
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeOther
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGarden taps
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit