Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TwisTop™ Thermo-electric actuator - NA Market
TwisTop™ Thermo-electric actuator - NA Market
TwisTop™ Thermo-electric actuator - NA Market
    Caleffi

    TwisTop™ Thermo-electric actuator - NA Market

    Google-Übersetzung,
    Drehen Sie die Oberseite, um den Mikroschalter manuell zu öffnen und zu schließen. Stromversorgung: 24 V AC/DC Anfangsstromaufnahme: ≤ 250 mA Leistungsaufnahme: Halten: 3 W Einschaltstrom: 6 VA Nennleistung der Mikroschalterkontakte: 5 A (24 V) 31,5-Zoll-Kabelanschluss US-Patent 7,617,989 B2. Besuchen Sie uns bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • Zone valves are used to control hot and chilled water in heating and airconditioning systems. Coupled with a thermo-electric control actuator and controlled by a room thermostat, they allow automatic on/off control of the hydronic circuit. The 6762 series Twistop™ and 6767 series Twistop+™ are available with sweat union, press union and PEX expansion union connections. The union nut makes installation and maintenance fast, easy and efficient for a variety of end connection tailpiece options. The 676000A and 676500A valve bodies have 1” thread for field instaling any of 5 end connections styles in sizes 1/2”, 3/4” and 1”. Choose between two styles of thermo-electric actuators with, or without, auxiliary micro-switch: The TwisTop actuator, code 6563x4, featuring a pop-up opening/closing indicator which can be manually opened with a twist of the top; or the code 6564x4 with pop-up opening/closing indicator, and quick-coupling for easy installation. Both styles have low inrush current draw and power consumption. Separately orderable valve bodies, actuator styles and end connections, allows field assembly of the desired zone valve without compromise.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6563A
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011290
    • ETIM-NameElectric servomotor
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit