Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTECA™ Datalogger - NA Market
Caleffi

CONTECA™ Datalogger - NA Market

Google-Übersetzung,

Der CONTECA-Datenlogger ermöglicht die Erfassung und Protokollierung der Verbrauchsdaten von CONTECA-Wärmezählern über M-Bus-Kommunikation. Der integrierte Browser bietet protokollierte und aktuelle Daten sowie die Berichterstellung. Der CONTECA-Datenlogger kann lokal über eine Webschnittstelle eingerichtet werden, indem ein PC an einen Ethernet-Port mit Switch-Funktionalität angeschlossen wird. Die SMART-Funktion ermöglicht die automatische Erkennung der an das Netzwerk angeschlossenen Wärmezähler. Durch die automatische Berichterstellung können Daten abgerufen werden, was das System benutzerfreundlich macht und die Anzahl der auszuführenden Vorgänge reduziert. Maximale Anzahl Wärmezähler: 250.

BITTE laden Sie unter „Technische Beschreibung“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanleitung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

Spezifikation
  • CONTECA datalogger. BTU usage data acquisition and logging. Communication: RS-485 physical layer in M-Bus protocol.

    Power Supply: 24V AC DC. Ethernet Ports: Two. Ambient Temperature Range: 32 to 122 deg F (0 to 50 deg C). Mounting 35mm DIN rail. Network Addresses: Up to 250 CONTECA heat meters. Daily Data Logging: 10 years. Reports: In XLS or CSV format.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer750450
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit