Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z-one Relay™ Multi-zone Valve Relay Control- - NA Market
Caleffi

Z-one Relay™ Multi-zone Valve Relay Control- - NA Market

Google-Übersetzung,

Die ZVR-Serie ist eine Zonenventil- und Kesselbetriebssteuerung für Mehrzonen-Warmwasserheizsysteme. Die ZVR-Serie lässt sich mit Niederspannungsthermostaten oder anderen Niederspannungsreglern mit Schaltfunktion verbinden. Die ZVR-Serie steuert je nach gewähltem Modell bis zu 6 Zonenventile. Darüber hinaus werden eine Systempumpe und eine Sekundärpumpe eingeschaltet, wenn eine Zone Wärme benötigt. Es kann auch eine Trinkwasser-Primärpumpe betrieben werden. LED-Anzeigen informieren über den Funktionsstatus und erleichtern die Fehlerbehebung im System.

BITTE laden Sie unter „Technische Beschreibung“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanleitung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

Spezifikation
  • Z one Relay ZVR series
    Multi zone valve switching relay. Compatible with 2, 3 and 4 wire thermostats or low voltage controllers with switching action. Power supply 120 VAC, 50 or 60 Hz. Zone priority selectable with 1 hour time-out feature. System pump status (on off) during priority selectable. Transformer voltage 24 VAC. R,W,C and T,T,COM dual labeling at thermostat terminals. Dry contacts (XX,AUX,T,T,ZONE 1 E S) capable of switching line voltage. Automatic resettable fuse on 24 V circuit. Expandable to unlimited number of zones using 3 wire connection between controls. Large screw terminals. Front panel LED indicator light for functional status. ETL certified to CSA C22-2 No. 24, conforms to UL873. Provided with heavy duty, sealed relays, 3 pump outputs (120 VAC 5 A) and 3 to 6 (model dependent) zone valve outputs (24 V), replaceable, snap fit 40 VA transformer on 3 and 4 zone models, expandable to 80 VA with second transformer, two replaceable, snap fit 40 VA transformers(80 VA) on 6 zone models, and on board ground terminals. Temperature limits for shipping, storage and operating: 110 degrees F (43 degrees C). Maximum humidity 90 percent non condensing. Electrical switch rating: 20A maximum combined. Electrical switch pumps 120 VAC, 5A each. Dry contact rating XX,AUX,T,T,ZONE 1 E S 120 VAC, 2A each.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZVR
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit