Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series

Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series

3.3 von 5 Sternen3.3(18 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
SND-2-Serie

CaptiveAires Premier Sloped Canopy Hood
Die SND-2-Serie ist eine Haubenhaube vom Typ I mit geneigter Wand für den Einsatz über 400 °F und 600 °F Kochoberflächentemperaturen. Das abgeschrägte Vordach ist die ideale Haubenwahl für niedrige Deckenhöhen.

VORTEILE
  • Hervorragende Abgasdurchflussraten
  • ETL-gelistet: ETL-gelistet für den Einsatz über 400 °F und 600 °F Kochoberflächentemperaturen, was Flexibilität bei der Gestaltung von Küchenbelüftungssystemen bietet. ETL-gelistet nach US-amerikanischen und kanadischen Sicherheitsstandards, ETL-Hygienegelistet und gebaut gemäß NFPA 96.
  • Erfassung und Eindämmung: Die isolierte, doppelwandige starre Front hat ein aerodynamisches Design, das die Strahlungswärme in der Küche reduziert, Kondensation verhindert und eine außergewöhnliche Erfassung und Eindämmung von Kochdämpfen bietet. Das charakteristische „mechanische Leitblech“ auf der Vorderseite des Erfassungsbereichs der Motorhaube ist nur beim 18-Zoll-Frontmodell verfügbar.
  • Praktisches Design: Die werkseitig vorverdrahtete Beleuchtung zur Beleuchtung der Kochfläche ist von der Unterseite der Haube aus zugänglich. Vorgestanzte Aufhängewinkel an jedem Ende der Haube und zusätzliches Set für Hauben mit einer Länge von mehr als 12 Fuß.
  • Konstruktion: Polierter Edelstahl an der Innen- und Außenseite der Front verbessert die Ästhetik. Vollständig verschweißte und polierte vordere Ecken. Hergestellt aus Edelstahl Typ 430, optional Typ 304 erhältlich. Abgeschrägte Front für Anwendungen mit niedriger Decke.
  • Fettabsaugung: Alle Hauben sind standardmäßig mit Prallfiltern aus Edelstahl und einer tiefen Fettwanne ausgestattet, die eine einfache Reinigung ermöglicht. Fettablaufsystem mit abnehmbarem 1/2-Pint-Becher zur einfachen Reinigung.

LEISTUNG
Durchschn. Temperatur der Kochfläche (°F) Konfiguration Min. Auspuff CFM/ft 400°F – Öfen, Dampfgarer, Wasserkocher, Herde mit offenem Brenner, Grillplatten, FriteusenEinwandige Haube
2 Wandhauben Rücken an Rücken228
456600 °F - Gas-Holzgriller, Elektro-Holzgriller Einwandige Haube
2 Wandhauben Rücken an Rücken 294
588 *Empfohlene Kanalgröße: Auspuff – Basierend auf 1500 FPM


OPTIONEN
  • Mehrzweckschrank Für integrierte Seitenmontage gelistet und aus dem gleichen Material wie die Haube gefertigt. Der Schrank kann ein gelistetes Feuerlöschsystem und gelistete, vorverdrahtete elektrische Steuerungen aufnehmen.
  • Vorderes perforiertes Versorgungsplenum: Liefert Frischluft mit niedriger Geschwindigkeit für die Küche und wird vor der Abzugshaube abgeführt. Perforierte Diffusorplatten ermöglichen eine gleichmäßige Luftverteilung und der Versorgungssteg enthält einen Volumendämpfer zum einfachen Ausgleichen. Bei Bedarf können seitliche perforierte Versorgungsplenums hinzugefügt werden, um den Luftstrom zu optimieren.
  • Gehäuseplatten: Hergestellt aus Edelstahl. So bemessen, dass es sich von der Haubenoberseite bis zur Decke erstreckt und das Rohr und die hängenden Teile umschließt.
  • Endplatten: Sollten verwendet werden, um die Haubenleistung zu maximieren und die Auswirkungen von Querzug in der Küche zu eliminieren. Einheiten aus Edelstahl und entsprechend der Haubenbreite und der Kochausrüstung bemessen. Freiliegende Kanten gesäumt für Sicherheit und Steifigkeit.
  • Separate Abluft- und/oder Frischluftventilatoren ETL- gelistete einzelne Abluftventilatoren und Zuluftventilatoren und Bordsteine erhältlich.
  • Feuerunterdrückungssystem: UL 300 Feuerunterdrückungssystem.
  • Beleuchtung: Einbau-Glühlampe, Einbau-Leuchtstofflampe, Kompakt-Leuchtstofflampe, Einbau-LED, Halogen
  • Optionale Selbstreinigungstechnologie: Das System reinigt mit dem täglichen Heißwasser-Sprühzyklus Fett aus dem Plenum und einem Teil des Kanals.
  • Optionaler CORE-Schutz: Das CORE-Brandschutzsystem ist ein automatisches, vorgefertigtes Feuerunterdrückungssystem, das nach UL-Standard 300 ETL-gelistet ist. Das CORE-Schutzsystem wurde entwickelt, um eine primäre Abdeckung für Lüftungsgeräte einschließlich Hauben, Kanäle, Plenum und Filter bereitzustellen.

ZERTIFIZIERUNGEN
    Das SND-2-Modell wurde von ITS zertifiziert. Dieses Zertifizierungszeichen zeigt an, dass das Produkt nach einem weithin anerkannten (Konsens-)Produktsicherheitsstandard aus den USA und Kanada getestet wurde und die Mindestanforderungen erfüllt, dass die Produktionsstätte auditiert wurde und dass der Antragsteller einem regelmäßigen Programm zugestimmt hat Werksnachfolgeinspektionen, um die kontinuierliche Leistung zu überprüfen.

    Die Modelle SND-2 sind ETL-gelistet unter der Dateinummer 3054804-001 und entsprechen den Standards UL710, ULC710 und ULC-S646.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercaptiveaire-043
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeHood and Ventilation Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-10-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit