Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, ND-2 Series

Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, ND-2 Series

3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
ND-2-Serie mit PSP/ACPSP-Zubehör

AKTUALISIEREN:

  • PSP Light-Option hinzugefügt
  • 78" breite Modelle hinzugefügt
  • Verbesserte Linienstärken
  • Zeitplanansichten hinzugefügt


  • Nur Ablufthaube mit Versorgungsplenum(s)
    Die Typ I-Ablufthaube von CaptiveAire mit niedrigem CFM-Wert ist ETL-gelistet für den Einsatz über 450 °F, 600 °F und 700 °F Kochoberflächentemperaturen. Vorderer Versorgungsplenum liefert bis zu 80 % Zusatzluft.
    Bietet ein vollständig integriertes Paket, das für optimale Leistung vorkonfiguriert ist

    VORTEILE
    • Hervorragende Abgasdurchflussraten
    • ETL-gelistet: ETL-gelistet nach kanadischen Sicherheitsstandards, ETL-Hygienegelistet und gebaut in Übereinstimmung mit NFPA 96
    • Frontdesign
    • Konstruktion aus Edelstahl
    • Vorverdrahtung im Werk: Werkseitig vorverdrahtete Beleuchtung zur Beleuchtung der Kochfläche
    • Abstand zu brennbaren Stoffen: Optionales integriertes System zur Reduzierung des Abstands zu brennbaren Stoffen, um die Anforderungen von NFPA 96 zu erfüllen
    • Auf der Vorderseite montierte Steuerungen: Optionale ETL-gelistete Licht- und Lüftersteuerungsschalter, bündig montiert und vorverdrahtet durch elektrische Durchführung
    • Erfassung und Eindämmung: Außergewöhnliche Erfassung und Eindämmung von Kochdämpfen. Dies wird durch das charakteristische ND „Dreieck“ auf der Vorderseite des Fangbereichs der Haube und das „C-förmige“ Design des Fangbereichs der Haube erreicht
    • Leitet Make-up-Luft in den Aufnahmebereich der Haube: Ein großer Prozentsatz der Make-up-Luft, die aus dem vorderen perforierten Versorgungsplenum (PSP) ausgestoßen wird, wird in den Aufnahmebereich der Haube geleitet
    • Gleichmäßige Verteilung der Make-up-Luft über die Länge der Haube: Das perforierte Versorgungsplenum (PSP) liefert die Make-up-Luft gleichmäßig über die Länge der Haube


    Durchschn. Kochoberflächentemperatur (°F)/ Konfiguration der Kochoberflächen Abluft CFM/Ft. Vorgeschlagene Lieferung CFM/Ft. über vorderes Versorgungsplenum 450 °F – Öfen, Dampfgarer, Wasserkocher, Herde mit offener Flamme, Grillplatten, FriteusenEinwandige Haube
    2 Wandhauben Rücken an Rücken150
    300120
    240600°F - Gas-Holzgriller, Elektro-Holzgriller, WoksSingle Wall Hood
    2 Wandhauben Back-to-Back 200
    400160
    320700 °F - Mesquite-Grills, Holzkohle-Holzkohlegrills, Gasförder-Holzgrills, holzbefeuerte Geräte, einwandige Haube
    2 Wandhauben Rücken an Rücken 250
    500200
    400*Lieferung CFM/Ft. Wenden Sie sich an den Werksvertreter, wenn höhere Werte erforderlich sind


    OPTIONEN
    • Utility-Schrank
    • Gehäuseplatten: Hergestellt aus Edelstahl ... Montagekanal werkseitig an die Haube geschweißt für die Feldinstallation von Platten mit einer Höhe von über 11 Zoll ... unter 11 Zoll werkseitig geschweißt und integral in den vorderen Enden der Haube installiert ... so bemessen, dass sie ausgefahren werden können Abzugshaube bis Decke, umschließendes Rohr und hängende Teile
    • Endplatten: Sollten verwendet werden, um die Haubenleistung zu maximieren und die Auswirkungen von Querzug in Kücheneinheiten zu eliminieren, die aus Edelstahl bestehen und entsprechend der Haubenbreite und der Kochausrüstung bemessen sind. Freiliegende Kanten gesäumt für Sicherheit und Steifigkeit
    • Separate Abluft- und/oder Frischluftgebläse
    • Feuerunterdrückungssystem: UL 300 vorverrohrtes Feuerunterdrückungssystem ... Maßgeschneidert für Ihre Kochgeräte
    • Elektrische Steuerungen: ETL-gelistete Steuerungen ... Frontmontierte Schalter
    • Beleuchtung:
      Einbau Glühlampe
      Versenkte Leuchtstofflampe
      Kompaktleuchtstofflampen
      LED
      Versenkte LED
      Halogen
    ZERTIFIZIERUNGEN
      Das ND-2 mit PSP/ACPSP-Zubehörmodell wurde von ITS zertifiziert. Dieses Zertifizierungszeichen zeigt an, dass das Produkt nach einem weithin anerkannten (Konsens-)Produktsicherheitsstandard aus den USA und Kanada getestet wurde und die Mindestanforderungen erfüllt, dass die Produktionsstätte auditiert wurde und dass der Antragsteller einem regelmäßigen Programm zugestimmt hat Werksnachfolgeinspektionen, um die kontinuierliche Leistung zu überprüfen.

      Die Modelle ND-2 mit PSP/ACPSP-Zubehör sind ETL-gelistet unter der Dateinummer 3054804-001 und entsprechen den Standards UL710, ULC710 und ULC-S646.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummercaptiveaire-032
      • ProduktfamilieHVAC
      • ProduktgruppeHood and Ventilation Equipment
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2012-01-10
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
      • Klassifizierung23 00 00
      • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • OmniClassNummer23-33 00 00
      • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
      • CSIUniFormatIICodeD30
      • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit