Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Proximity Passover Exhaust Only Hood, BLL Series

Low Proximity Passover Exhaust Only Hood, BLL Series

Google-Übersetzung,
BLL-Serie

Familienoptionen:

  • Runde oder rechteckige Tragegurte
  • Hauben- und Kanalumhüllungen
  • Linke, rechte, hintere und obere Abstandshalter


  • Haube nur für Backshelf-Auspuff
    Die BLL-Serie ist eine Passover-Haube vom Typ I mit geringer Nähe zur Verwendung über 400 °F Kochoberflächentemperaturen. Die Oberseite der Haube kann als Tellerregal verwendet werden und die niedrige Aufhängehöhe ermöglicht eine Pessach-Gestaltung.
    Bietet ein vollständig integriertes Paket, das für optimale Leistung vorkonfiguriert ist

    VORTEILE
    • Hervorragende Abgasdurchflussraten: Niedrige Abgas-CFM und niedrige Aufhängehöhe machen dies ideal für Konzessionsstände und Anhänger.
    • ETL-gelistet: ETL-gelistet für den Einsatz über 400 °F Kochoberflächentemperaturen. ETL-gelistet nach US-amerikanischen und kanadischen Sicherheitsstandards, ETL-Hygienegelistet und gebaut gemäß NFPA 96.
    • Praktisches Design: Platzsparendes, kompaktes Design nutzt begrenzten Platz in der Küche. Kann mit eingebautem oberen Flansch für eine einfache Installation an die Wand geschraubt werden.
    • Konstruktion:
    • Hergestellt aus Edelstahl Typ 430, Politur Nr. 3 oder Nr. 4, auf allen exponierten Oberflächen. Optional Edelstahl 304 erhältlich. Abgeschrägtes Fettablaufsystem mit abnehmbarem 1/2-Pint-Becher für einfache Reinigung.
    • Fettabsaugung: Ausgestattet mit Aluminium-Prallfiltern, zur Reinigung abnehmbar. Optional sind Prallfilter aus Edelstahl und Edelstahl-Prallfilter mit hohem Wirkungsgrad erhältlich. Abgeschrägtes Fettablaufsystem mit abnehmbarem 1/2-Pint-Becher für einfache Reinigung.

    400 °F Kochfläche – Öfen, Dampfgarer, Wasserkocher, Herde mit offener Herdplatte, Grillplatten , Friteusen Modelltyp min . Auspuff CFM/ft. BLL Wandhaube 110

    OPTIONEN
    • Gehäuseplatten: Hergestellt aus Edelstahl. So bemessen, dass es sich von der Haubenoberseite bis zur Decke erstreckt und das Rohr und die hängenden Teile umschließt.
    • Aufdachpaket : Kombiniertes ETL-gelistetes Abluft-/Zuluftgerät mit werkseitig vorverdrahteten und montierten Motoren, Hauptleitung und Bordstein mit Entlüftung auf der Abluftseite.
    • Separate Abluft- und/oder Frischluftventilatoren: ETL- gelistete einzelne Abluftventilatoren, Zuluftventilatoren und Bordsteine erhältlich.
    • Feuerunterdrückungssystem: UL 300 Feuerunterdrückungssystem.

      ZERTIFIZIERUNGEN
        Das BLL-Modell wurde von ITS zertifiziert. Dieses Zertifizierungszeichen zeigt an, dass das Produkt nach einem weithin anerkannten (Konsens-)Produktsicherheitsstandard aus den USA und Kanada getestet wurde und die Mindestanforderungen erfüllt, dass die Produktionsstätte auditiert wurde und dass der Antragsteller einem regelmäßigen Programm zugestimmt hat Werksnachfolgeinspektionen, um die kontinuierliche Leistung zu überprüfen.

        Die Modelle BLL sind unter der Dateinummer 3054804-001 ETL-gelistet und entsprechen den Standards UL710, ULC710 und ULC-S646.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummercaptiveaire-039
      • ProduktfamilieHVAC
      • ProduktgruppeHood and Ventilation Equipment
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2012-09-26
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
      • Klassifizierung23 00 00
      • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • OmniClassNummer23-33 00 00
      • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
      • CSIUniFormatIICodeD30
      • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit