Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Island V-Bank Exhaust Only Hood with Perforated Supply Plenum, NDI Series

Single Island V-Bank Exhaust Only Hood with Perforated Supply Plenum, NDI Series

Google-Übersetzung,
NDI-Serie

Single Island V-Bank Nur-Abgashaube
Die NDI-Serie ist eine V-Bank-Abzugshaube vom Typ I mit einer einzelnen Insel für den Einsatz über 400 °F, 600 °F und 700 °F Kochoberflächentemperaturen. Einzelne Inselhauben werden über Kochgeräten verwendet, wo keine Wände vorhanden sind, oder zum Schaukochen.
Bietet ein vollständig integriertes Paket, das für optimale Leistung vorkonfiguriert ist

VORTEILE
  • ETL-gelistet: ETL-gelistet für den Einsatz über 400 °F, 600 °F und 700 °F Kochoberflächentemperaturen, was Flexibilität bei der Gestaltung von Küchenbelüftungssystemen bietet. ETL-gelistet nach US-amerikanischen und kanadischen Sicherheitsstandards, ETL-Hygienegelistet und gebaut gemäß NFPA 96.
  • Erfassung und Eindämmung: Die isolierte, doppelwandige starre Vorder- und Rückseite hat ein aerodynamisches Design, das die Strahlungswärme in der Küche reduziert, Kondensation verhindert und eine außergewöhnliche Erfassung und Eindämmung von Kochdämpfen bietet. Dies wird durch die charakteristische „mechanische Schallwand“ auf der Vorder- und Rückseite des Erfassungsbereichs der Haube erreicht. Die mechanische Schallwand bietet eine integrierte Kabeldurchführung zur optimalen Positionierung der elektrischen Steuerungen und Steckdosen auf der Vorderseite der Haube, ohne den Erfassungsbereich zu durchdringen oder eine externe Durchführung zu erfordern.
  • Praktisches Design: Die werkseitig vorverdrahtete Beleuchtung zur Beleuchtung der Kochfläche ist von der Unterseite der Haube aus zugänglich. Ausgestattet mit UL-gelisteten, vorverdrahteten Glühlampen und gehärteten Glaskugeln (45 Zoll Breite und mehr), um eine Standard-100-Watt-Glühbirne aufzunehmen. Vorgestanzte Aufhängewinkel an jedem Ende der Haube und zusätzliches Set für längere Hauben als 12'.
  • Konstruktion:
    Polierter Edelstahl an der Innen- und Außenseite der Haube verbessert die Ästhetik. Vollständig verschweißte und polierte Ecken. Hergestellt aus Edelstahl Typ 430, optional Typ 304 erhältlich.
  • Fettabsaugung: Alle Hauben sind standardmäßig mit Prallfiltern aus Edelstahl und einer tiefen Fettwanne ausgestattet, die eine einfache Reinigung ermöglicht. Captrate Combo®- und Captrate Solo®-Filter sind optional. Fettablaufsystem mit abnehmbarem 1/2-Pint-Becher zur einfachen Reinigung. Standard-Filterstopps beseitigen Lücken zwischen Filtern.
  • Steuerung: Hauben können mit modularen Versorgungsschränken und Endabstandshaltern ausgestattet werden. Optional aufgeführte Licht- und Lüftersteuerungsschalter, bündig montiert und vorverdrahtet durch elektrische Laufschiene.
  • Optionale Make-up-Luft: Bis zu 80 % Make-up-Luft kann durch optionale vordere, hintere und/oder seitliche Plenums zugeführt werden (NDI-Serie mit PSP- oder AC-PSP-Zubehör).


LEISTUNG
KOCHFLÄCHEN DURCHSCHNITTLICH KOCHFLÄCHENTEMPERATUR (°F) MIN. ABGAS CFM/FT Öfen, Dampfgarer, Wasserkocher, Herde mit offenem Brenner, Grillplatten, Friteusen 400 °F 346 Gas-Holzgriller, Elektro-Holzgriller, Woks 600 °F 422 Mesquite-Grills, Holzkohle-Holzkohlegrills, Holzbefeuerte Geräte700 °F 475 *Empfohlene Kanalgröße: Abluft – Basierend auf 1500 FPM


OPTIONEN
  • Mehrzweckschrank: Gelistet für integrierte Seitenmontage und aus dem gleichen Material wie die Haube gefertigt. Der Schrank kann ein gelistetes Feuerlöschsystem und gelistete, vorverdrahtete elektrische Steuerungen aufnehmen.
  • Perforiertes Versorgungsplenum: Liefert Frischluft mit niedriger Geschwindigkeit für die Küche und wird vor, seitlich oder hinter der Abzugshaube ausgeblasen. Perforierte Diffusorplatten ermöglichen eine gleichmäßige Luftverteilung und der Versorgungssteg enthält einen Volumendämpfer zum einfachen Ausgleichen. Bei Bedarf können seitliche perforierte Versorgungsplenums hinzugefügt werden, um den Luftstrom zu optimieren.
  • Gehäuseplatten: Hergestellt aus Edelstahl. So bemessen, dass es sich von der Haubenoberseite bis zur Decke erstreckt und das Rohr und die hängenden Teile umschließt.
  • Endplatten: Sollten verwendet werden, um die Haubenleistung zu maximieren und die Auswirkungen von Querzug in der Küche zu eliminieren. Aus Edelstahl gefertigte Einheiten, die entsprechend der Haubenbreite und der Kochausrüstung bemessen sind. Freiliegende Kanten gesäumt für Sicherheit und Steifigkeit.
  • Aufdachpaket : Kombiniertes ETL-gelistetes Abluft-/Zuluftgerät mit werkseitig vorverdrahteten und montierten Motoren, Hauptleitung und Bordstein mit Entlüftung auf der Abluftseite.
  • Separate Abluft- und/oder Frischluftventilatoren: ETL- gelistete einzelne Abluftventilatoren, Zuluftventilatoren und Bordsteine erhältlich.
  • Feuerunterdrückungssystem: UL 300 Feuerunterdrückungssystem.
  • Beleuchtung: Kompaktleuchtstoff oder Halogen (Breite 45 Zoll und mehr); Einbau-Glühlampe, Einbau-Leuchtstofflampe oder Einbau-LED (Breite 72" und mehr)

    ZERTIFIZIERUNGEN
      Das NDI-Modell wurde von ITS zertifiziert. Dieses Zertifizierungszeichen zeigt an, dass das Produkt nach einem weithin anerkannten (Konsens-)Produktsicherheitsstandard aus den USA und Kanada getestet wurde und die Mindestanforderungen erfüllt, dass die Produktionsstätte auditiert wurde und dass der Antragsteller einem regelmäßigen Programm zugestimmt hat Werksnachfolgeinspektionen, um die kontinuierliche Leistung zu überprüfen.

      Die Modelle NDI sind ETL-gelistet unter der Aktennummer 3054804-001 und entsprechen den Standards UL710, ULC710 und ULC-S646.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercaptiveaire-044
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeHood and Ventilation Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-02-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit