Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAMEWORKX XT2 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT2 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT2 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT2 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT2 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT2 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT2 Balustradenrahmen

    FRAMEWORKX XT2 Balustradenrahmen

    Das XT2-Rahmensystem, seit Jahren bewährt als filigrane Geländerfüllung, besticht durch hochwertige und optimal verarbeitete Materialien. Kaum wahrnehmbar in seiner Schlichtheit und Transparenz, fügt sich XT2 nahtlos in die Architektur ein und lässt ihr den nötigen Freiraum. Gleichzeitig gewährleistet es als Absturzsicherung die erforderliche Sicherheit bei der Nutzung der Konstruktion. Die Erweiterung des Standardproduktprogramms um den Rohrdurchmesser Ø 26,9 mm hat die Einsatzmöglichkeiten des Rohrrahmensystems, das bisher nur mit Ø 21,3 mm gefertigt wurde, erweitert. Größere Profilquerschnitte sind auf Anfrage ebenfalls realisierbar. Das Edelstahlseilnetz X-TEND wird mit sichtbaren Seilverbindungen auf den individuell geschweißten und feingeschliffenen Rohrrahmen montiert. Rechteckige Rahmen, Winkelrahmen für Treppengeländer, Rahmen für den Übergang vom Treppenlauf zum Podest und weitere Sondergeometrien sind möglich. Mit den passenden Rahmenhaltern der Produktlinie FRAMEWORKX lassen sich die Rahmen mühelos an der Geländerkonstruktion montieren – sowohl in Neubauten als auch in Bestandsgebäuden. Zur Auswahl stehen profilumschließende Rahmenhalter sowie Einlegeelemente, wie beispielsweise der sogenannte „unsichtbare Halter“. Sonderbefestigungen sind auf Kundenwunsch ebenfalls möglich. Die individuelle und montagefertige Lieferung bietet dem Kunden Ästhetik, Planbarkeit und eine wirtschaftliche Lösung für die Montage von Geländern und Treppenkonstruktionen.

    Kontaktieren Sie Carl Stahl Architektur

    Spezifikation
    • Das Geländerfüllungssystem FRAMEWORKX XT2 besteht aus X-TEND Edelstahlgewebe, das in Rahmen mit 1,5 mm oder 2,0 mm Edelstahlseilen gespannt wird. Es ist in verschiedenen Maschenweiten erhältlich, wobei Maschenweiten von 40 bis 80 mm am häufigsten verwendet werden. Die Rahmen aus Edelstahl mit einem Rohrdurchmesser von 21,3 mm und einer Wandstärke von 2 mm werden für Treppen in rechteckiger und parallelogrammförmiger Ausführung gefertigt. Üblicherweise mit einem Neigungswinkel von 25 bis 35 Grad. Sonderformen sind auf Anfrage möglich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerframeworkx-xt2-balustrade-frames
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit